Menu Procurar

Acessórios de Fibra

Em stock

Os pilares de empilhamento de carretéis e separadores de fibra fabricados em nylon 6/6 com classificação UL94 V0 estão disponíveis em preto. Estes acessórios de fibra são utilizados para empilhar vários carretéis de fibra e afastar os carretéis de fibra do painel do PC.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Inclui (todas) Comprimento do espaçador Tipo Comprar
2,8497 € - 2,9978 € 50 Em stock
14.0 mm
Espaçador
9,1639 € - 9,6391 € 102 Em stock
32.0 mm
Pilar de empilhamento
Preto;Nylon 6/6;Acessório do carretel de fibra;Espaçador;14.0 mm;(C)

10312438

Intervalo de preços
2,9978 € - 2,8497 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Rebite de montagem
  • Tipo
    Espaçador
  • Comprimento do espaçador
    14.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Preto Nylon 6/6 Acessório do carretel de fibra Pilar de empilhamento 32.0 mm (C)

10312698

Intervalo de preços
9,6391 € - 9,1639 €

Níveis de stock
102 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Inclui
    Clipe de mola
  • Tipo
    Pilar de empilhamento
  • Comprimento do espaçador
    32.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6