Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(154 Produse)
Bușoanele obturatoare se folosesc în sectorul prelucrării tablei, pentru protejarea marginilor ascuțite, și sunt ideale pentru acoperirea cavităților din panouri. Bușoanele creează rapid un aspect finisat. Sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni, pentru diverse diametre de orificiu și grosimi de panouri.
Buşoanele antipraf cu deschidere rapidă pentru racorduri hidraulice sunt elemente de tip tată potrivite pentru a obtura racorduri hidraulice ISO A şi ISO B. Sunt concepute pentru a rămâne ataşate de furtun şi oferă o protecţie excelentă împotriva murdăriei, umezelii şi coroziunii atunci când racordul nu este utilizat.
Aceste bușoane cu fixare rapidă sunt proiectate pentru a facilita aplicarea și îndepărtarea pe și de pe componente. Acestea protejează deschiderea împotriva pătrunderii contaminanților precum murdăria, praful și reziduurile.
Ușor de instalat și dezinstalat. Odată împinse în poziție, printr-o singură răsucire se asigură o potrivire strânsă și fermă. Clapeta centrală din partea de sus oferă o soluție solidă de prindere, pentru strângere și îndepărtare. Gama este potrivită pentru fitinguri hidraulice cu filete metrice, BSP, UNF și JIC.
Fiecare bușon acoperă o gamă de dimensiuni și stiluri diferite de filet.
Bușoanele striate pentru capete de țeavă sunt proiectate pentru a etanșa în siguranță capetele țevilor și tuburilor. Peretele drept de pe diametrul exterior al bușonului oferă o potrivire solidă la frecare cu diametrul interior al țevii de îmbinare, oferind o bună protecție împotriva impurităților care ar putea pătrunde în țeavă.
Vă sunt oferite în două modele, fiecare având nervuri flexibile de dimensiuni diferite, pentru a se adapta la o varietate de filete NPT și țevi de foraj. Ușor de instalat și dezinstalat, datorită potrivirii perfecte.
Sunt ideal de utilizat în aplicații mecanice și de inginerie, într-o gamă vastă de sectoare industriale.
Bușoanele cu clapetă centrală de tragere intră cu ușurință în orificii filetate sau nefiletate. Datorită designului conic, pot fi folosite pentru a astupa mai multe diametre interioare. Aceste bușoane oferă o potrivire strânsă și sigură care împiedică pătrunderea substanțelor nedorite în tubul sau orificiul deschis, protejând componentele interne și asigurând performanțe optime.
The integrated centre tab is designed for quick and easy remova, by pulling the tab upwards. The plug protects against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and shipping.
Used in various applications.
Bușoanele cu ureche de tragere laterală sunt un tip de bușoane care dispun de o clemă de tragere laterală integrată, fiind proiectate pentru îndepărtarea ușoară în locații incomode. Sunt proiectate pentru a proteja orificiile filetate sau nefiletate în timpul producției, depozitării și transportului. Oferă protecție împotriva prafului, murdăriei, deteriorării, umidității, acidului și coroziunii.
The side pull tab is designed for quick and easy removal, and provides additional help when removing the part from a tightly fitted application. It can withstand temperatures from -40F to 275F (-40C to 135C).
Folosite în diverse aplicații, inclusiv utilaje, electronice, auto și sisteme HVAC.
Bușoanele de capăt pentru tuburi sunt componente esențiale utilizate pentru a etanșa capetele tuburilor și țevilor într-o gamă largă de industrii. Sunt proiectate pentru a oferi o închidere sigură și fiabilă, care ajută la prevenirea scurgerilor, contaminării și deteriorării tubului sau conductei. Au durabilitate excepțională, versatilitate și ușurință de instalare, oferind numeroase beneficii, și pot fi utilizate în diverse aplicații în industrii precum construcții, instalații sanitare și producție.
Foarte versatile în ceea ce privește materialele și dimensiunile, aceste bușoane sunt de obicei fabricate din materiale de înaltă calitate precum cauciucul și plasticul, asigurând o rezistență excelentă și rezistență la uzură.
Disponibile în diferite dimensiuni și modele pentru a se potrivi diferitelor dimensiuni ale tubului sau conductei, oferind o etanșare precisă și sigură.
Bușoanele de mascare cu tragere prin orificiu sunt ideale pentru mascarea orificiilor drepte și filetate. Clapeta de tragere permite inserarea ușoară într-un orificiu și e foarte utilă pentru înlăturarea bușonului din orificii foarte strânse. Materialul este flexibil, permițând variația ușoară a dimensiunii pe care o poate masca.
Capacele și conurile conice din hârtie sunt realizate din hârtie creponată și sunt potrivite pentru aplicații de vopsire electrostatică. Rezistă la temperaturi de 205 C și sunt o alternativă economică la produsele din silicon. Sunt realizate dintr-un amestec de materiale reciclate și noi și sunt reciclabile.
Bușoanele de mascare fără flanșă sunt concepute pentru a masca orificii fără a masca și zona înconjurătoare. Inelele conice și centrul gol permit protejarea mai multor diametre. Produsul prezintă o clapetă de tragere pentru instalare și demontare ușoară.
Bușoanele paralele de protecție sunt bușoane de uz general, utilizate pentru a proteja o varietate de aplicații.
Gama din elastomer termoplastic este recomandată pentru aplicațiile în care este necesară rezistență la acid. Gama din PVC este foarte rezistentă la mărunțire și, prin urmare, ideală pentru aplicații filetate. Gama din vinil verde se potrivește bine în cazul aplicațiilor în care sunt prezente uleiuri și grăsimi.
Au un design cu perete paralel sau drept, care asigură o potrivire sigură și bună, împiedicând în același timp deteriorarea și coroziunea și pătrunderea contaminanților, a murdăriei, a umezelii și a reziduurilor în timpul depozitării și transportului.
Bușoanele de protecție cu suprafață ridicată au secțiune conică, pentru a fixare fermă în interiorul conductei, fără a fi nevoie de alte elemente de fixare. Materialul PE protejează suprafeţele ridicate prelucrate şi flanșele supapelor împotriva pătrunderii murdăriei și a umezelii în timpul operaţiilor de spălare şi sablare.
Bușoanele de ventilație asigură accesul aerului de ventilaţie pentru ventilatoare de răcire, piese mobile și componente care emit căldură.
Bușoanele obturatoare se folosesc în sectorul prelucrării tablei, pentru protejarea marginilor ascuțite, și sunt ideale pentru acoperirea cavităților din panouri. Bușoanele creează rapid un aspect finisat. Sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni, pentru diverse diametre de orificiu și grosimi de panouri.
Bușoanele de mascare cu șaibă pentru temperatură înaltă sunt disponibile în două versiuni: din cauciuc natural siliconic sau din EPDM negru. Ambele variante funcționează ca bușoane atât pentru orificiile filetate, cât și pentru cele drepte și maschează suprafața din jurul orificiului. Buşonul împreună cu şaiba acţionează ca o unitate.
Elementele de protecție pentru margini teșite sunt concepute pentru a fi utilizate cu o gamă largă de conducte. Protecțiile pentru margini teșite se pot combina cu bușoanele pentru conducte cu dimensiuni complementare pentru o protecție optimă și pentru închiderea conductelor. Protecția din oțel pentru margini teșite menține bușonul de conductă pe poziție în timpul manevrării, transportului și depozitării. Protecţia pentru margini teșite este uşor de aplicat prin împingere pe capătul conductei şi baterea cu ciocanul a sistemului de strângere. Buşonul de conductă are o adâncime de cel puţin 100 mm, pentru a permite folosirea macaralelor cu cârlig. Sunt disponibile variante cu inhibitor de coroziune, pentru a proteja interiorul conductei împotriva deteriorării din cauza umezelii. Vă recomandăm să luați legătura cu biroul nostru, pentru a selecta sistemul de strângere care să răspundă cerinţelor dvs.
Bușoanele conectoare cu instalare rapidă corespund conectoarelor SAE J2044 - 12 pentru sistemele de combustibil. Bușoanele oferă protecție împotriva pătrunderii contaminanților sau a potențialelor scurgeri de lichid.
Clapeta inel are scopul de a acoperi peretele conectorului atunci când este montat și poate fi trasă, pentru o îndepărtare ușoară și rapidă.
Aceste conuri de mascare au un dublu rol versatil pentru a îndeplini mai multe scopuri. Pot fi utilizate drept capac pentru a masca știfturile expuse sau ca dop pentru a masca găurile expuse. Gama vă este oferită în diverse culori pentru identificarea rapidă a dimensiunilor. Culorile disponibile includ: natural, negru, roșu, galben, verde, albastru, maro și violet. Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni adecvate aplicației dvs.
Bușoanele pentru mufe USB și RJ se folosesc pentru a împiedica intrarea murdăriei și umezelii în conectorii neutilizați. Produsele sunt disponibile într-o gamă variată de dimensiuni, pentru a corespunde cerințelor specifice ale fiecărei aplicații.
Capace de GPL din polietilenă de joasă densitate de culoare neagră care au fost dezvoltate pentru industria GPL. Acestea ajută la prevenirea pierderilor periculoase de gaz și respectă Codul de Bune Practici 15 al Asociației pentru GPL: partea 2.
Piesa încorporează o bandă pentru a preveni pierderea și pentru facilitarea înlocuirii.
Presiune de testare:
Capacele rotunde standard sunt o opțiune versatilă pentru a acoperi capetele de tuburi în timpul transportului sau al procesului de vopsire sau pentru la produsele finite. Aceste capace LDPE pot fi utilizate pe tuburi, conducte sau tije. Disponibile fie în roșu, fie transparente, sunt disponibile în trei forme, de la capace scurte până la capace mai lungi. Capacele mai lungi sunt ideale în cazul aplicațiilor mai mari. Aceste capace sunt ușor de aplicat prin împingerea pe aplicație și pot fi reutilizate la îndepărtarea din aplicație.
Capacele conice de culoare maro sunt realizate din hârtie creponată și sunt potrivite pentru aplicații de vopsire sau vopsire electrostatică. Rezistă la temperaturi de până la 205C și sunt o alternativă economică la produsele din silicon. Sunt fabricate dintr-un amestec de materiale uzate și noi și sunt complet reciclabile, ceea ce le face o opțiune ecologică.
Capacele din PVC negru cu agățătoare sunt atractive și prezintă o agățătoare ușor de folosit. Sunt flexibile, putându-se monta ușor și au rezistență bună la acțiunea factorilor de mediu, ceea ce le face o alegere potrivită pentru aplicațiile în aer liber.
Capacele cu clapetă de rupere sunt soluția standard disponibilă, care vă va permite să satisfaceți cerințele clienților, fără acele prea des întâlnite întârzieri.
Capacele cu clapetă de rupere sunt capace cu fixare rapidă și cu desfacere rapidă. Fiind o soluție rapidă, pot fi ușor fixate sau desfăcute într-o serie de aplicații, inclusiv: tubulatură și țevi hidraulice esențiale, precum cele pentru transportul uleiurilor sau altor fluide în cadrul vehiculelor și utilajelor. Acest lucru face din ele alegerea ideală în sectorul producției de vehicule specializate și în alte sectoare auto și de producție.
Capacele cu clapetă de rupere mai ajută și la protejarea capetelor de tubulatură și tevi în timpul transportului și depozitării. Acestea protejează piesele împotriva avarierii, mizeriei, umezelii și a altor forme de infiltrare. Aceste capace sunt extrem de versatile și sunt ideale pentru o serie de aplicații și pentru diferite tipuri de filet, printre care: BSP, GAS, UNF, JIC și NPT.
Realizate din polietilenă de mică densitate (LDPE), capacele sunt prevăzute cu o clapetă simplă de rupere, pentru a putea fi rapid desfăcute și scoase. Ușurința cu care capacul cu clapetă de rupere poate fi scos din țevile hidraulice face ca procesul de scoatere a acestora să fie mai rapid. Prin simpla acțiune de tragere de clapetă, capacul se deschide, desfăcându-se.
Materialul din LDPE este dur și flexibil. Oferă multe din beneficiile capacelor din PVC, precum integritatea și curățenia.
Capacele cu clapetă de tragere au scopul de a proteja aplicațiile împotriva contaminării și scurgerilor. Designul clapetei de tragere oferă o suprafață de contact mai mare, necesitând o forță de prindere mai mică în timpul instalării și dezinstalării.
Clapetele sunt deosebit de utile în aplicațiile care necesită dezinstalarea rapidă în timpul procesului mecanic și, din acest motiv, sunt o alegere populară în diverse industrii.
Flexibilitatea materialelor utilizate permite o fixare strânsă în cadrul aplicațiilor. Clapeta în plus le face o alegere esențială.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina