Bușoanele de capăt pentru tuburi sunt componente esențiale utilizate pentru a etanșa capetele tuburilor și țevilor într-o gamă largă de industrii. Sunt proiectate pentru a oferi o închidere sigură și fiabilă, care ajută la prevenirea scurgerilor, contaminării și deteriorării tubului sau conductei. Au durabilitate excepțională, versatilitate și ușurință de instalare, oferind numeroase beneficii, și pot fi utilizate în diverse aplicații în industrii precum construcții, instalații sanitare și producție.
Foarte versatile în ceea ce privește materialele și dimensiunile, aceste bușoane sunt de obicei fabricate din materiale de înaltă calitate precum cauciucul și plasticul, asigurând o rezistență excelentă și rezistență la uzură.
Disponibile în diferite dimensiuni și modele pentru a se potrivi diferitelor dimensiuni ale tubului sau conductei, oferind o etanșare precisă și sigură.
Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Culoare: Natural, Negru, Alb Cod Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | h | Culoare | Material | Tip sistem de prindere | d | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7114 RON - 1,5458 RON | 9780 În stoc |
|
0.421 in
10.7 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 1800 În stoc |
0.089 in
2.25 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
2.252 in
57.2 mm
|
|||
| 4,9396 RON - 9,8766 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 2,1471 RON - 5,9689 RON | 2240 În stoc |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,4813 RON - 1,2596 RON | 32906 În stoc |
|
0.331 in
8.4 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,5717 RON - 3,1776 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.108 in
2.75 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
2.752 in
69.9 mm
|
||
| 2,0628 RON - 4,1224 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.128 in
3.25 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
3.252 in
82.6 mm
|
||
| 0,7044 RON - 1,8751 RON | 3750 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 4,4064 RON - 12,2813 RON | 562 În stoc |
|
0.598 in
15.2 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
5 in
127.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
4 in
101.6 mm
|
|||
| 2,554 RON - 5,1244 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.346 in
8.8 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 0,9528 RON - 1,918 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Mâner profilat pentru degete
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,8167 RON - 1,5745 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 5,7395 RON - 15,8884 RON | 5765 În stoc |
|
0.591 in
15.0 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 2,0488 RON - 5,3533 RON | 700 În stoc |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 2,9006 RON - 4,5121 RON | 1336 În stoc |
0.148 in
3.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
| 0,4939 RON - 1,2854 RON | 2280 În stoc |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 6,0062 RON - 14,6002 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
| 0,8995 RON - 1,8035 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.069 in
1.75 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,5296 RON - 4,2941 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
3.087 in
78.4 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina