Menu Hľadať

Kónická krytka a zátka 7.5 mm 9.8 mm Polyetylén LD Červená

Zatláčacia krytka z červeného LDPE sa môže použiť na rôzne aplikácie rúr alebo potrubí, krytka slúži aj na ochranu alebo na maskovanie oblastí počas procesu lakovania. Táto krátka verzia je ideálna na zakrytie konca potrubí.
Essentra Part Number:

10114438

Manufacturer Part Number:

4007500503

16000 Na sklade Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,0861 €
1000 + 0,0618 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

43,05 €

500 x 0,0861 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vnútorný priemer 7.5 mm
Vonkajší priemer 9.0 mm
Vnútorná výška 9.8 mm
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás