Menu Hľadať

Okrúhle koncové krytky - štandardné

Na sklade

Štandardné okrúhle koncové uzávery zabraňujú prenikaniu nečistôt a iných nečistôt do rúr, potrubí a tyčí so závitom a bez závitu. V závislosti od účelu použitia je k dispozícii štandardná, krátka alebo dlhá forma. Odoláva teplotám až do 70C.Používajú sa na bezpečnú ochranu závitových alebo nezávitových rúrok, potrubí a tyčí.Zabraňujú poškodeniu rúrok nečistotami, úlomkami, prachom a inými nečistotami.Využívajú sa v priemysle, pri zduchotechnike a klimatizáciách, a inštalatérskych úkonoch. Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná Skupina SR: SRF0068

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
36 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d D h Kúpiť
0,0819 € - 0,1144 € 14500 Na sklade
9.8 mm
11.3 mm
11.0 mm
0,1007 € - 0,1588 € 6000 Na sklade
15.7 mm
17.0 mm
15.0 mm
0,2682 € - 0,6589 € Požiadajte o dodací termin tu
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
0,4272 € - 0,9374 € Požiadajte o dodací termin tu
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
0,7391 € - 1,4447 € Požiadajte o dodací termin tu
75.5 mm
79.0 mm
36.0 mm
0,8295 € - 1,6182 € Požiadajte o dodací termin tu
101.8 mm
104.0 mm
24.0 mm
0,1531 € - 0,2799 € Požiadajte o dodací termin tu
21.2 mm
23.8 mm
16.0 mm
0,0827 € - 0,1154 € 4500 Na sklade
10.0 mm
11.8 mm
8.0 mm
0,3776 € - 0,8295 € Požiadajte o dodací termin tu
56.3 mm
59.7 mm
19.0 mm
0,6866 € - 1,3456 € Požiadajte o dodací termin tu
76.0 mm
78.5 mm
18.0 mm
0,4519 € - 0,9899 € Požiadajte o dodací termin tu
59.5 mm
62.0 mm
30 mm
1,1414 € - 2,0118 € Požiadajte o dodací termin tu
79.5 mm
84.0 mm
25.5 mm
0,073 € - 0,1019 € Požiadajte o dodací termin tu
5.7 mm
7.4 mm
12.0 mm
0,2069 € - 0,3791 € Požiadajte o dodací termin tu
29.5 mm
31.5 mm
18.5 mm
0,2507 € - 0,6152 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
37.4 mm
14.0 mm
0,4169 € - 0,9228 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
53.0 mm
30.5 mm
0,088 € - 0,1396 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
14.9 mm
13.5 mm
0,1425 € - 0,2609 € 94 Na sklade
19.7 mm
21.4 mm
14.0 mm
0,1807 € - 0,3295 € Požiadajte o dodací termin tu
26.3 mm
28.5 mm
18.5 mm
0,1807 € - 0,3295 € Požiadajte o dodací termin tu
25.7 mm
27.7 mm
17.5 mm
  • z/zo 2
Okrúhla koncová krytka 9.8 mm 11.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10118696

Cenové rozpätie
0,1144 € - 0,0819 €

Úroveň zásob
14500 Na sklade
Atribúty
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • D
    11.3 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Okrúhla koncová krytka 15.7 mm 15.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10118702

Cenové rozpätie
0,1588 € - 0,1007 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • d
    15.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Okrúhla koncová krytka 40.8 mm 28.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10327890

Cenové rozpätie
0,6589 € - 0,2682 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    40.8 mm
  • h
    28.0 mm
  • D
    43.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Okrúhla koncová krytka 52.5 mm 29.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10327937

Cenové rozpätie
0,9374 € - 0,4272 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    52.5 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    55.7 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Okrúhla koncová krytka 75.5 mm 36.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10327975

Cenové rozpätie
1,4447 € - 0,7391 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    75.5 mm
  • h
    36.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Okrúhla koncová krytka 101.8 mm 24.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10328019

Cenové rozpätie
1,6182 € - 0,8295 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    101.8 mm
  • h
    24.0 mm
  • D
    104.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Okrúhla koncová krytka 21.2 mm 16.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10118719

Cenové rozpätie
0,2799 € - 0,1531 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    21.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    23.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Okrúhla koncová krytka 10.0 mm 8.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10327715

Cenové rozpätie
0,1154 € - 0,0827 €

Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • d
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    11.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Okrúhla koncová krytka 56.3 mm 19.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10327944

Cenové rozpätie
0,8295 € - 0,3776 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    56.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • D
    59.7 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Okrúhla koncová krytka 76.0 mm 18.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10327982

Cenové rozpätie
1,3456 € - 0,6866 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    76.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • D
    78.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Okrúhla koncová krytka 59.5 mm 30 mm Polyetylén LD Prírodná

10327951

Cenové rozpätie
0,9899 € - 0,4519 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    59.5 mm
  • h
    30 mm
  • D
    62.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Okrúhla koncová krytka 79.5 mm 25.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10327999

Cenové rozpätie
2,0118 € - 1,1414 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    79.5 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    84.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Okrúhla koncová krytka 5.7 mm 12.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10327692

Cenové rozpätie
0,1019 € - 0,073 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    5.7 mm
  • h
    12.0 mm
  • D
    7.4 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Okrúhla koncová krytka 29.5 mm 18.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10327838

Cenové rozpätie
0,3791 € - 0,2069 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    29.5 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    31.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Okrúhla koncová krytka 35.0 mm 14.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10327876

Cenové rozpätie
0,6152 € - 0,2507 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    35.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    37.4 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Okrúhla koncová krytka 50.8 mm 30.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10327913

Cenové rozpätie
0,9228 € - 0,4169 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    50.8 mm
  • h
    30.5 mm
  • D
    53.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Okrúhla koncová krytka 12.7 mm 13.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10327746

Cenové rozpätie
0,1396 € - 0,088 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    14.9 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Okrúhla koncová krytka 19.7 mm 14.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10327784

Cenové rozpätie
0,2609 € - 0,1425 €

Úroveň zásob
94 Na sklade
Atribúty
  • d
    19.7 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    21.4 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Okrúhla koncová krytka 26.3 mm 18.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10327821

Cenové rozpätie
0,3295 € - 0,1807 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    26.3 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    28.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Okrúhla koncová krytka 25.7 mm 17.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10327814

Cenové rozpätie
0,3295 € - 0,1807 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    25.7 mm
  • h
    17.5 mm
  • D
    27.7 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD