Menu Hľadať

Kónická krytka a zátka 45.5 mm 20.3 mm Polyetylén LD Červená

Zatláčacia krytka z červeného LDPE sa môže použiť na rôzne aplikácie rúr alebo potrubí, krytka slúži aj na ochranu alebo na maskovanie oblastí počas procesu lakovania. Táto krátka verzia je ideálna na zakrytie konca potrubí.
Essentra Part Number:

10114643

Manufacturer Part Number:

4044200503

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,4727 €
500 - 999 0,4406 €
1000 + 0,3541 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

118,18 €

250 x 0,4727 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vnútorný priemer 45.5 mm
Vonkajší priemer 47.0 mm
Vnútorná výška 20.3 mm
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás