Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

NEMA Bez zámku Kompresné západky

 (11 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Kompresná západka - rukoväť tvaru T

Na sklade Vo výrobe

Kompresná „T“ rukoväť so zámkom sa používa na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Západky poskytujú 6 mm kompresiu na zvýšenie izolácie šumu. Pre tento sortiment sa vyžadujú štandardné vačky bez zarážok a k dispozícii sú 2 rôzne výrezy.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kompresná západka s T rukoväťou nastaviteľná

Na sklade Vo výrobe

Kompresná západka s T rukoväťou sa používa na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Sú dostupné v uzamykateľnom aj neuzamykateľnom vyhotovení.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kompresné rýchlouzávery

Na sklade Vo výrobe

Kompresné rýchlouzávery sú ideálne pre skrinky, ktoré vyžadujú lepšie utesnenie pri vibráciách. Zámky poskytujú 5 mm kompresiu na zvýšenie izolácie šumu. Výrez pre tento rozsah je 16,5 x 13,7 mm.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kompresné západky - krídlový úchop

Na sklade Vo výrobe

Kompresná zámka s krídlovým úchopom sa používa na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Západka poskytuje 6 mm kompresiu na zvýšenie izolácie šumu. Pre tento sortiment sa vyžadujú štandardné vačky bez zarážok a k dispozícii sú 2 rôzne výrezy.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kompresné západky - nastaviteľné

Na sklade Vo výrobe

Nastaviteľné tlakové západky majú triedu ochrany IP65 a sú vyrobené z pochrómovaného alebo čierno práškovaného tlakovo liateho zinku. Poskytujú prítlak jazýčka 6 mm a dodávajú sa s 3 typmi - priamym, vystúpeným a ohnutým. Poloha jazýčka môže byť dopredu alebo obrátená, západka zaisťuje dobrú kompresiu a izoláciu pred hlukom. K dispozícii sú 2 uchytenia v rozmeroch 20,2 mm x 22,2 mm a 19,2 mm x 22,2 mm.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kompresné západky s rukoväťou a vystupujúcou spúšťou

Na sklade Vo výrobe

Kompresné západky s rukoväťou a vystupujúcou spúšťou sú dostupné s nastaviteľným rozpätím zachytenia 0 – 24 mm alebo 24 – 26 mm. Dodávajú sa s rovnakým kľúčom, s rôznymi kľúčmi alebo bez uzamykacieho mechanizmu. Zamykacie sa dodávajú s dvoma kľúčmi na jeden zámok.

Sú vhodné pre hrúbku steny menšiu alebo rovnú 2 mm. Rukoväte so spúšťou majú príjemný atraktívny vzhľad. Západka je vyrobená z tlakovo liatej zliatiny zinku, s čiernym práškovaním pre vizuálne príjemný povrch.

  • Pre upevnenie s M5 (nedodáva sa)
  • Zabezpečuje dobrú kompresiu tesnení
  • Kompresné západky s kľukou
  • Obsahuje dizajny spúšťačov: vyvýšený, zapustený a nad stredom.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Západky vačkové otočné s L-rukoväťou

Na sklade Vo výrobe

Otočné vačkové západky - L rukoväť sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Štvrťotáčková rukoväť v tvare T

Na sklade Vo výrobe

Vačkové západky s kompresiou majú rukoväť v tvare T. Sú navrhnuté tak, aby vďaka otočnej vačke (západke) poskytovali bezpečný prístup k panelom a dverám.

Vačka (západka) je zaistená osadením rámu alebo držiaka na zadnej strane. Tieto západky sa dodávajú so štandardnou technológiou. Vhodné na použitie pre skrine vyžadujúce lepšie utesnenie v podmienkach s vyššími vibráciami.

  • Materiál: Nehrdzavejúca oceľ
  • Farba: prírodná (strieborná)
  • Trieda podľa DIN-EN 1774

Jazýček sa predáva samostatne

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Štvrťotáčkové zámky s krídlovým úchytom

Na sklade Vo výrobe

Štvrťotáčkový zámok s krídlovým úchopom je určený na zabezpečenie dverí, skriniek, krytov a iných prístupových bodov. Ovláda sa otočením úchopu o 90 stupňov, čím sa zámok zasunie alebo uvoľní. Sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce časté otváranie a zatváranie. Každý zámok sa dodáva s vonkajším tesnením a montážnou maticou.

Jednoducho a rýchlo sa inštaluje vložením do inštalačného otvoru a utiahnutím matice. Sortiment produktov zahŕňa rôzne materiály, povrchové úpravy a rozpätia zachytenia, ktoré sa používajú v rôznych aplikáciách, ako sú elektrické skrine, nábytkové skrine a kryty zariadení.

  • Materiál: zliatina zinku, PA, tlakovo liaty zinok
  • Farba: chróm, prírodná, čierna

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Štvrťotáčkové západky - s pružinou, IP65

Na sklade Vo výrobe

Obľúbené štvrťotáčkové západky sa používajú pre skrinky a kryty vyžadujúce kontrolu vibrácií. Puzdro je vybavené vnútornou pružinou, ktorá zaisťuje stlačenie 1,5 mm. O-krúžok zaisťuje utesnenie medzi pružinou a jazdcom. Tento rad IP65 ponúka rozsiahlu kombináciu materiálov a povrchových úprav spolu s výberom rozsahu úchopu, ktorý vyhovuje mnohým aplikáciám. Vďaka zarážke sa jazýčky po štvrťotáčke nebudú ďalej otáčať.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Štvrťotáčkový zámok s krídlovým úchopom a predĺženým puzdrom

Na sklade Vo výrobe

Štvrťotáčkové zámky s krídlovým úchopom sú k dispozícii s predĺženým puzdrom. Sú vhodné pre zvukotesné a izolované dvere a dodávajú sa s gumeným tesnením pre zvýšenú tesniacu schopnosť. Sú dostupné vo vyhotovení s pochrómovaným a čierno práškovaným tlakovo liatym zinkom v celom rade rozpätí zachytenia.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)