Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Nábytkové klzáky

 (6 sady výrobkov)

Klzáky, ktoré sa často označujú ako ľahké ploché nožičky, sa používajú na kĺzanie predmetov po povrchu a bežne sa používajú na nožičkách nábytku a spotrebičov. Používanie klzákov má mnoho výhod, ako napríklad predĺženie životnosti aplikácií, zabezpečenie ochrany pred poškodením povrchu a obmedzenie hluku spôsobeného pohybom predmetov. Klzáky, ktoré sa používajú hlavne na zabezpečenie kĺzavého pohybu, sú ľahko vymeniteľné, a preto môžu byť nákladovo efektívnym riešením kombinujúcim ochranu pred nárazom, opotrebovaním a rýchle prispôsobenie dizajnu pre vašu aplikáciu. Náš sortiment pozostáva z mnohých rôznych typov klzákov a hoci každý typ má podobné atribúty ako ostatné, chápeme, že je potrebné zohľadniť vaše špecifické požiadavky na aplikáciu. Preto máme na sklade typy montážnych prvkov, ako sú lepiace klzáky, zasúvacie klzáky, klince, skrutky a sedlové klzáky. Medzi bežné odvetvia a aplikácie, kde nájdete klzáky od Essentra Components, patria napríklad nábytkové a priemyselné zariadenia a kovovýroba.
Zoznam Mriežka

Klzáky - nastaviteľný kĺb

Adjustable Tilt Glides made from black Polypropylene (PP) that feature a bright zinc-plated steel tilt ball and stud. These tilting glides are ideal for angled application, and they can be adjusted for use on uneven floor surfaces.

Suitable for use with Threaded Inserts.

  • Thread Sizes include; M6, M8 and M10.

Klzáky s klincom

Nail-On Glides, or Nail-On Feet, are ideal for wooden furniture legs for optimum floor protection and in helping reduce noise. These glides easily knock into place and are provided in various finishes for a smooth glide action.

Our nail-mount Glides come in a choice of base materials, including; High Density Polyethylene (HDPE), Chrome, Polyamide (PA), and Polytetrafluoroethylene (PTFE) - plus a PTFE with Felt option, all supplied with a Steel nail for added convenience and value.

  • Shape: Round
  • Colours: Woodtone, Grey, Brown and Natural.

Samolepiace klzáky

Adhesive Glides are ideal for furniture legs to help protect floors and to reduce noise. These gliders are made from Polytetrafluoroethylene (PTFE); this material provides a smooth glide action, and is easy to apply thanks to the self-adhesive backing.

  • Shapes: Rectangular, Round and Square
  • Colour: Grey.


Skupina SR: SR1461

Sedlové klzáky s plstenou základňou

Saddle Glides, also referred to as Saddle Bases, fit around tubing and are designed to help movement while protecting surfaces from damage caused from scratches. Made from Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), they feature a felt base that glides smoothly on a range of surfaces. The tube connection is shaped like a saddle and the base is rectangular.

Our Saddle Glide range has two colour options; Clear and Black.

Skrutkovacie klzáky

Made from Polytetrafluoroethylene (PTFE) these Screw On Glides are screw mounted and come with a Steel washer. These Glider Screw Fixings stop chairs and other product with tubular fixings from sliding around on smooth surfaces.

  • 4.5mm diamter screw hole
  • Non threaded and threaded centre options
  • Colours: Natural and Black.

Zatláčacie klzáky

Push In Glides, or Tube Inserts, are commonly used at the base of tubular products like chair legs. The push-fit glide provides protection, not just for the assembly, but more importantly for the surface below. Ideal protection for wooden, carpeted and other floor surfaces.

Our Push-In Glide range has a wide range of material options to choose from, including but not limited to; Polyamide (PA), Polyethylene (PE), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Felt and also Steel; as well as various finishes and colour choices to choose from.

Our offer features numerous styles, including; Domed, Angled, Metal-Pronged, Ribbed, Threaded, Lightweight and Heavy Duty. Plus lots of shapes to suit your application needs, including; Round, Oval, Rectangular and Square.

  • Attractive finish provides enhanced aesthetic appearance
  • Easy to assemble
  • Secure fitting
  • Durable and long-lasting.