Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Silentbloky a dorazy

 (7 sady výrobkov)

Antivibračné dorazy sú známe svojou schopnosťou predchádzať vnútorným vibráciám, tlmia nárazy, čím zaisťujú lepšiu absorpciu. Príležitostne sa môžu použiť ako nožičky zabraňujúce vibráciám povrchu, ktoré chránia zariadenie pred poškodením. Antivibračné dorazy sa bežne používajú v aplikáciách, ako sú čerpadlá, poľnohospodárske a všeobecné priemyselné stroje. Sendvičové silentbloky pozostávajú z gumenej časti, ktorá je vložená medzi dve kovové dosky. Tieto montážne prvky sa ukladajú na seba so skrutkou a je možné ich zaťažiť priamo v tlaku alebo šmyku alebo v prípade potreby kombináciou oboch. Sendvičovým silentblokom sa dáva mnoho názvov, napríklad obdĺžnikové držiaky. Využívajú sa v generátorových agregátoch, strojných zariadeniach a ťažkých strojoch. Silentbloky KPR sa montujú na prírubu a sú navrhnuté tak, aby uniesli vertikálne zaťaženie pôsobiace v šmyku aj v tlaku a poskytli maximálnu izoláciu od vibračných zariadení a strojov. Sú vhodné pre mnoho typov aplikácií a chránené pred koróziou, aby odolali náročnému prostrediu. Bežné aplikácie, ktoré vyžadujú použitie tlmiacich prvkov KPR, sú statické a mobilné generátorové agregáty, lodné motory a prevodovky, kompresory a čerpadlá.
Zoznam Mriežka

Antivibračné dorazy

Anti-vibration buffers made from zinc plated steel and rubber, available in different conical styles and a broad range of thread sizes.

Skupina SR: SR6486

Antivibračné priechodky

Acting as a buffer and absorbing vibrations, our spacers and vibration mount standoffs, are suitable for applications where movement in stationary machinery is unavoidable. These products are also designed to help with noise reduction. Made from black Neoprene Rubber, 60 Shore. Finished with clear dichromate plating. Can withstand temperatures from -40 to 50 ºC.

Antivibračné vložky

Tieto valce sú navrhnuté na tlmenie otrasov a absorpciu a rozptyl vibrácií, znižujú dopad na okolité zariadenia alebo konštrukcie.

Účinným tlmením vibrácií pomáhajú antivibračné vložky zlepšovať výkon zariadenia, spoľahlivosť a životnosť. Tlmiaci účinok týchto vložiek tiež pomáha minimalizovať hluk spôsobený vibráciami, čo vedie k pokojnejšiemu a pohodlnejšiemu pracovnému prostrediu.

Nikdy by sa nemali montovať v ťahu, ale v rovnomernom zaťažení a mali by sa používať iba v axiálnom alebo radiálnom smere. Často sa používajú v strojoch a zariadeniach, kompresoroch, klimatizačných jednotkách a zariadeniach ľahkého strojárstva.

  • Tlmia nárazy, absorbujú a rozptyľujú vibrácie.
  • Nikdy by sa nemali montovať v ťahu, ale v rovnomernom zaťažení.
  • Používajú sa iba v axiálnom alebo radiálnom smere.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Gumené púzdra

Bushing made from natural rubber and steel. These bushings are available in three types and a mix of sizes to suit your purpose.

Skupina SR: SR6485

Nohy pre stroje - antivibračné

Anti-vibration Machine Mounts absorb shock and reduce noise as well as providing good adhesion to the floor. These mounts are ideal for use as feet for machinery and conveyors.

Sendvičový silentblok a čap

Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.

Skupina SR: SR5495

Tlmiace prvky KPR

Anti-vibration machine mounts featuring a galvanised steel ST37 casing and a natural rubber moulding. These dampening mounts have a 60 shore rubber hardness and break safe options are available in the range. These mounts are available in a mix of types and thread sizes.