Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Bez závitu Zaistenie Držiaky LED diód

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Guľôčkové dopravné jednotky Float-on

Na sklade Vo výrobe

Naše guľôčkové dopravné jednotky Float-on sú určené na použitie v mokrom aj suchom prostredí. Sú určené pre manipuláciu s tabuľami skla a materiálmi, kde môže dôjsť k poškodeniu povrchu. Gule sú k dispozícii v dvoch materiáloch a farbách. Guľa z červeného polyuretánu (Shore A 90-95) je odolnejšia. Čierna guma (Shore A 80-85) je určená pre väčšinu ostatných aplikácií. Vďaka nastaviteľnej výške sú veľmi praktické. Obsahuje čap z pozinkovanej lesklej ocele Pravé alebo ľavé prevedenie podľa vašich potrieb. Dodáva sa buď úplne alebo čiastočne zmontované, a je k dispozícii aj vo verzii „iba s guľou“.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Madlá - mostíkové, plastové

Na sklade Vo výrobe

Mostíkové rukoväte sú silné madlá používané pri otváraní aj zatváraní dverí a poklopov ťažkých skriniek. Sortiment ponúka výber materiálu, ktorý vyhovuje prostrediu a pevnosti v ťahu, s výberom typu montáže z prednej alebo zadnej strany.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)