Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Montáž skrutkou Nad zvislou klapkou Montáž zozadu

 (3 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Madlá - kovové, tvaru u

Na sklade Vo výrobe

Náš sortiment kovových madiel má tvar U, je vyrobený z rúrky okrúhleho, štvorcového alebo oválneho tvaru, ak je to z ergonomického hľadiska potrebné. Sortiment ponúka výber materiálu a povrchových úprav, aby vyhovovali rôznym prostrediam aplikácie a estetickému vzhľadu hotového výrobku. Rôzne konštrukčné uhly zaisťujú výber uhlov ťahania. Podľa potreby montáže je možné zvoliť prednú a zadnú montáž.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Madlá - mostíkové, plastové

Na sklade Vo výrobe

Mostíkové rukoväte sú silné madlá používané pri otváraní aj zatváraní dverí a poklopov ťažkých skriniek. Sortiment ponúka výber materiálu, ktorý vyhovuje prostrediu a pevnosti v ťahu, s výberom typu montáže z prednej alebo zadnej strany.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Madlá - oblúkové, plastové

Na sklade Vo výrobe

Oblúkové madlá sú ľahké a poskytujú štýlovejšiu ergonomickú povrchovú úpravu. Sortiment ponúka výber typu montáže z prednej alebo zadnej strany.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)