Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Nízkoprofilová hlava s drážkou Skrutky s ryhovanou hlavou M5

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Nastavovacie upínacie skrutky - tenká hlava so štrbinou

Na sklade Vo výrobe

Tento rad upínacích ručných skrutiek má nízkoprofilovú hlavu s drážkou. Štandardné drážky sú vhodné pre štandardné čepeľové skrutkovače a vyžadujú menší tlak smerom nadol na drážky dielu ako skrutky so zapustenými otvormi. Na minimalizáciu skĺznutia je potrebná vhodne namontovaná čepeľ.

Tieto skrutky sú vhodným riešením montáže pre panely s otvormi bez závitov. Používajú sa na dodržanie predpisov smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES. Bežne sa používajú s upínacími podložkami so závitom (predávajú sa samostatne).

Skrutky sú vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Niektoré majú čiernený povrch a iné sú bez čiernenia. Materiál je obľúbenou voľbou v stavebníctve a automobilovom sektore.

Upozornenie: Tieto skrutky majú menší priemer drieku a nemali by sa uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre ekvivalentnú skrutku zobrazenej veľkosti závitu.

  • Vhodné riešenie montáže pre panely s otvormi bez závitov.
  • Vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť.
  • Používajú sa na dodržanie predpisov smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)Farba: Norma pre horľavosť materiálu:

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)