Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Okrúhle Spojky profilov Kompresné západky

 (16 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Krytky ukončovacie hladké

Na sklade Vo výrobe

Koncové krytky bez závitu sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. Zabraňujú prenikaniu špiny, nečistôt a iných látok. Majú určitú odolnosť proti oderu, ktorá chráni spojovaciu časť počas skladovania a prepravy. Môžu sa použiť aj na maskovanie pri lakovaní, pokovovaní alebo pieskovaní.

Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.

Možno ich použiť v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.

  • Bezpečné chránia závitové a hladké rúrky, potrubia alebo tyče.
  • Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.
  • Používajú sa v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.
Materiál: LDPE
Farba: Čierna, Modrá
Norma pre horľavosť materiálu:

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kryty koncov rúrok

Na sklade Vo výrobe

Kryty koncov rúrok sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu. Kryty koncov rúrok majú rovnaký účel ako teplom zmrštiteľné krytky, ale nezmršťujú sa pri zahrievaní počas aplikácie. Sú odolné proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom, a preto ideálne na vonkajšie aplikácie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kónické krytky a zátky - silná záťaž

Na sklade Vo výrobe

Toto odolné prevedenie kónických krytiek a zátok vyrobené z polyetylénu LD majú zosilnenú prírubu aj steny zátky. Univerzálne použitie, každá z krytiek/zátok umožňuje vďaka kónickému tvaru zakrytie celého radu vonkajších/vnútorných priemerov. Náš sortiment ponúka prevedenie buď v červenej alebo bielej farbe.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle ferule na nožičky - kónické

Na sklade Vo výrobe

Kónické ferule a ukončovacie krytky slúžia ako ochranný alebo ukončovací prvok rúrok a niekedy tiež na zakrytie závitov. Ferule kryjú a chránia rúrky a hriadele pred poškodením a zároveň chránia podlahové krytiny. U niektorých aplikácií, napr. chodítok, slúži aj ako protišmykový prvok. Prevedenie z PVC, kónický profil pre lepšiu stabilitu. Tieto ferule sú dostupné aj v čiernej, bielej alebo prírodnej farbe.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle ferule na nožičky - štandardné

Na sklade Vo výrobe

Štandardné okrúhle ferule alebo ukončovacie krytky slúžia ako ochrana rúrok a profilov a niekedy tiež závitov. Ferule kryjú a chránia rúrky a hriadele pred poškodením a zároveň chránia podlahové krytiny. U niektorých aplikácií, napr. chodítok, slúži aj ako protišmykový prvok. Rôzna úroveň tvrdosti vďaka prevedeniu z PVC alebo polyetylénu LD. Ferule sú dostupné aj v červenej, čiernej bielej alebo prírodnej farbe.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle koncové krytky - vinylové

Na sklade Vo výrobe

Tieto vinylové zatláčacie okrúhle koncové krytky sú vyrobené z pružného PVC a dajú sa natiahnuť na väčšie rozmery pre dokonalú priľnavosť bez roztrhnutia, rozdelenia alebo rozdrobenia. Vďaka lesklej povrchovej úprave je táto krytka vhodná na použitie ako dekoratívna koncová krytka. Náš sortiment ponúka na výber z čiernej a červenej farby.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle koncové krytky - štandardné

Na sklade Vo výrobe

Štandardné okrúhle koncové krytky sú vhodné na ochranu koncov rúrok počas prepravy, procesu lakovania alebo na hotovom výrobku. Tieto krytky z LDPE sa dajú použiť na trubice, rúry alebo tyče. Sú dostupné v červenej alebo prírodnej farbe, v troch tvaroch, od krátkych po dlhé. Dlhšie krytky sú vhodné pre dlhšie aplikácie. Tieto krytky sa jednoducho aplikujú zatlačením do aplikácie a po odstránení sa môžu znova použiť.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle koncové krytky - štandardné

Na sklade Vo výrobe

Štandardné okrúhle koncové krytky nemajú závit a dodávajú sa v širokej škále rozmerov. Sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu. Všetky sú dostupné v širokej škále rozmerov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Pružné koncové krytky - odolné voči kyselinám

Na sklade Vo výrobe

Pružné koncové krytky sú vyrobené z pružného materiálu, ktorý sa dá natiahnuť na väčšie rozmery pre dokonalú priľnavosť. Poskytujú ochranu závitov alebo hladkých zakončení.

Krytka má závesné uško na jej použitie s drôtenými háčikmi. Sú vhodným riešením pre aplikácie maskovania pri nízkych teplotách.

Výhodou krytiek je tiež ich materiál odolný voči kyselinám.

  • Dajú sa natiahnuť na väčšie rozmery pre dokonalú priľnavosť.
  • Poskytujú ochranu závitov alebo hladkých zakončení.
  • Majú závesné uško na použitie s drôtenými háčikmi.
Materiál: TPE
Farba: Čierna
Norma pre horľavosť materiálu:

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Pružné koncové krytky - odolné voči olejom a mazivám

Na sklade Vo výrobe

Pružné koncové krytky odolné voči olejom a mazivám sú vyrobené z vinylu a poskytujú dostatočnú pružnosť na ochranu hladkých zakončení alebo koncov so závitmi a sú vysoko odolné voči roztrhnutiu. Zelené alebo čierne PVC je možné používať pri styku s olejmi a mazivami.Tento typ sa dodáva so závesným očkom na fungovanie so závesnými háčikmi.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Pružné koncové krytky - štandardné

Na sklade Vo výrobe

Náš sortiment vysokoteplotných flexibilných koncoviek sa dodáva v rôznych veľkostiach, ktoré sú vhodné pre metrické, BSP a UNF závity. Tieto flexikrytky sú odolné, ideálne pre množstvo použití. Pre svoj atraktívny vinylový vzhľad sú vhodné pre hotové aplikácie.

Vyrobené z pružného PVC (90 Shore) v žltej farbe, ktoré odoláva prevádzkovým teplotám až do 210 C. Tieto extrémne poddajné krytky poskytujú vynikajúcu chemickú odolnosť a sú ekonomickým riešením na jednorazové použitie. Medzi typické aplikácie patrí: práškové lakovanie, elektronické lakovanie, pokovovanie a všeobecné lakovacie linky. Špeciálne navrhnuté PVC neovplyvňuje počasie, oxidácia, oleje ani vlhkosť.

  • Naťahuje sa až o 15 % viac ako je vyrobený priemer
  • Kvalitná lesklá povrchová úprava.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Rebrované krytky potrubia

Na sklade Vo výrobe

Tieto rebrované koncové krytky sú bez závitu a sú dostupné v červenej alebo žltej farbe. Ponúkame širokú škálu veľkostí, ktoré vyhovujú vašej aplikácii. Sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Skrutkovacie klzáky

Na sklade Vo výrobe

Tieto skrutkovacie klzáky sú vyrobené z polytetrafluóretylénu (PTFE), montujú sa skrutkami a dodávajú s oceľovou podložkou. Tieto skrutkovacie upevňovacie klzáky zabraňujú kĺzaniu stoličiek a iných produktov s rúrkovými profilmi po hladkých povrchoch.

  • Montážny otvor 4,5 mm
  • Bez závitu a so závitom v strede
  • Farby: prírodná a čierna.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Uzávery na stĺpiky plotov

Na sklade Vo výrobe

Ochranný uzáver na zakrytie otvorov v potrubiach a rúrkach a iných stĺpikoch. Tieto krytky na stĺpiky plotov chránia aplikáciu pred poškodením a nečistotami. Sú vyrobené z bieleho polyetylénu HD.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zatláčacie klzáky

Na sklade Vo výrobe

Zatláčacie klzáky alebo zátky do profilov sa často používajú v základni rúrkových výrobkov, ako sú nohy stoličiek. Posuvné klzáky poskytujú ochranu nielen samotnému výrobku, ale predovšetkým povrchu pod ním. Ideálna ochrana pre drevené podlahy, koberce a iné podlahové krytiny.

Náš sortiment zatláčacích klzákov ponúka na výber širokú škálu materiálov, medzi ktoré patria napríklad: polyamid (PA), polyetylén (PE), akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS), plsť a tiež oceľ, ako aj rôzne povrchové úpravy a farby.

Naša ponuka obsahuje množstvo typov, napríklad: vypuklý, šikmý, kovový, rebrovaný, závitový, ľahký a pre veľké namáhanie. A taktiež rôzne tvary, ktoré budú vyhovovať potrebám vašej aplikácie: okrúhle, oválne, obdĺžnikové a štvorcové.

  • Atraktívna povrchová úprava pre estetický vzhľad
  • Jednoduchá montáž
  • Bezpečné upevnenie
  • Odolné, na dlhodobú prevádzku.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Štandardné ochranné krytky potrubia

Na sklade Vo výrobe

Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.

Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.

Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.

  • Navrhnuté na zabránenie vniknutia cudzieho materiálu počas skladovania alebo prepravy.
  • Má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie.
  • Majú malý vetrací otvor na elimináciu vytvárania tlaku vzduchu.
Materiál: LDPE, Polyetylén, PVC
Farba: Červená, Čierna, Prírodná, Žltá, Šedá
Norma pre horľavosť materiálu:

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)