Meny Sök

2-vägs panelförbindare - Fasta

I lager

2-vägs panelförbindare håller fast paneler eller skyltar med hjälp av invändiga tänder i 60 eller 180 vinkel eller som en rak förbindning. Det genomskinliga materialet smälter in i skyltningar av alla färger för en snygg yta.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal kompatibel materialtjocklek Totallängd Panelvinkel Köp
5,0479 kr - 5,6057 kr 14782 I lager
2.5 mm
38.0 mm
180
3,9044 kr - 4,769 kr 49991 I lager
2.5 mm
25.0 mm
180
10,2132 kr - 12,062 kr Fråga angående leveranstidhere
5.0 mm
25.0 mm
60
4,3747 kr - 5,1594 kr 49278 I lager
2.5 mm
25.0 mm
90
2-vägs panelförbindare 38.0 mm 180 ° PVC

492767

Prisintervall
5,6057 kr - 5,0479 kr

Lagernivåer
14782 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    PVC
  • Maximal kompatibel materialtjocklek
    2.5 mm
  • Totallängd
    38.0 mm
  • Pris/st. inkl. Moms
    0.5734 GBP
2-vägs panelförbindare 25.0 mm 180 ° PVC

469114

Prisintervall
4,769 kr - 3,9044 kr

Lagernivåer
49991 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    PVC
  • Maximal kompatibel materialtjocklek
    2.5 mm
  • Totallängd
    25.0 mm
  • Pris/st. inkl. Moms
    0.4091 GBP
2-vägs panelförbindare 25.0 mm 60 ° PVC

497210

Prisintervall
12,062 kr - 10,2132 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    PVC
  • Maximal kompatibel materialtjocklek
    5.0 mm
  • Totallängd
    25.0 mm
2-vägs panelförbindare 25.0 mm 90 ° PVC

497211

Prisintervall
5,1594 kr - 4,3747 kr

Lagernivåer
49278 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    PVC
  • Maximal kompatibel materialtjocklek
    2.5 mm
  • Totallängd
    25.0 mm
  • Pris/st. inkl. Moms
    0.4768 GBP