Meny Sök

2-vägs panelförbindare 38.0 mm 180 ° PVC

This clear PVC hinged panel former can doing two panels together, and is ideal for use in the retail and point of display industries. Can accommodate panels of different thicknesses.
Artikelnummer:

492767

14782 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 2499 5,6057 kr
2500 + 5,0479 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

560,57 kr

100 x 5,6057 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Genomskinlig
Material PVC
Maximal kompatibel materialtjocklek 2.5 mm
Totallängd 38.0 mm
Pris/st. inkl. Moms 0.5734 GBP

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss