Meny Sök

4-vägs panelförbindare

I produktion

4-vägs panelförbindare har invändiga tänder för att hålla fast och sammanfoga 4 paneler för stående skyltning. Det genomskinliga PV-materialet smälter in i alla färger för en snygg yta.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
1 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Köp
8,5549 kr - 10,4862 kr Fråga angående leveranstidhär
4-vägs panelförbindare 25.0 mm 90 ° PVC

469111

Prisintervall
10,4862 kr - 8,5549 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Maximal kompatibel materialtjocklek
    2.5 mm
  • Totallängd
    25.0 mm