Meny Sök

Kabelklämma, självhäftande

I lager

Kabelfästen på självhäftande bas, ett enkelt men effektivt sätt att fästa kablar. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal kompatibel kabeldiameter Total höjd Köp
2,7738 kr - 3,1491 kr Fråga angående leveranstidhär
11.4 mm
5,1719 kr - 8,1217 kr 52678 I lager
11.3 mm
Kabelklämma Vidhäftande PA Naturfärgad

10036556

Prisintervall
3,1491 kr - 2,7738 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    PA
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Basens längd
    25.4 mm
  • Basbredd
    12.7 mm
Kabelklämma Vidhäftande PA Naturfärgad

10333792

Prisintervall
8,1217 kr - 5,1719 kr

Lagernivåer
52678 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    PA
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Basens längd
    17.6 mm
  • Basbredd
    8.9 mm