Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 4 | 738,9495 kr |
5 - 9 | 701,9965 kr |
10 - 19 | 665,0434 kr |
20 + | 628,0904 kr |
Skenstorlek | 15.0 |
---|---|
l1 | 64.0 |
w1 | 47.0 |
h1 ±003 | 24.0 |
d1 | 4.3 |
d2 | M5 |
h2 | 19.8 |
h3 | 11.0 |
h4 | 6.0 |
l2 | 37.8 |
l3 | 30.0 |
l4 | 2.5 |
w2 | 38.0 |
w3 | 15.0 |
w4 ±005 | 16.0 |
Dynamiskt moment Mx Nm | 36.0 |
Dynamiskt moment My & z Nm | 29.0 |
Statiskt moment Mx Nm | 14.0 |
Statiskt ögonblick My & z Nm | 12.0 |
Allt material | Aluminiumblock, rostfri kula och glidreglage |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.