Meny Sök

Vagn med fläns 20.0 85.9 63.0 Aluminium: rostfritt stål

Denna aluminiumvagn med fläns ger jämn gång med låg friktion i system med linjär rörelse. Av aluminium, som är korrosionsresistent och har låg vikt, används för tillämpningar som ska tåla mycket.
Artikelnummer:

20159092

12 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 773,8991 kr
5 - 9 735,1652 kr
10 - 19 696,5426 kr
20 + 657,8087 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

773,90 kr

1 x 773,8991 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Skenstorlek 20.0
l1 85.9
w1 63.0
h1 ±003 30.0
d1 5.3
d2 M6
h2 24.7
h3 13.0
h4 8.0
l2 51.5
l3 40.0
l4 2.8
w2 53.0
w3 20.0
w4 ±005 21.5
Dynamiskt moment Mx Nm 101.00
Dynamiskt moment My & z Nm 89.0
Statiskt moment Mx Nm 40.0
Statiskt ögonblick My & z Nm 35.0
Allt material Aluminiumblock, rostfri kula och glidreglage

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss