Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 4 | 722,1426 kr |
5 - 9 | 686,08 kr |
10 - 19 | 649,906 kr |
20 + | 613,8434 kr |
Skenstorlek | 15.0 |
---|---|
l1 | 64.0 |
w1 | 34.0 |
h1 ±003 | 24.0 |
d1 | M4 |
h2 | 19.8 |
h3 | 4.1 |
h4 | 6.0 |
l2 | 37.8 |
l3 | 26.0 |
l4 | 2.5 |
w2 | 26.0 |
w3 | 15.0 |
Vikt kg | 0.07 |
w4 ±005 | 9.5 |
F max. N | 2.000 |
Dyn load Crad & ax N | 5.000 |
Mx dyn Nm | 36.0 |
Mx static max Nm | 14.0 |
My +Mz dyn Nm | 29.0 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.