Meny Sök

Runda ändskydd 6.4 mm 13.2 mm TPE Svart

Denna kåpa är tillverkad av svart termoplast (TPE) och har många användningsområden som ändskydd. Den klarar arbetstemperaturer på upp till 95 °C och kan förslagsvis användas för maskering vid dessa temperaturer.
Artikelnummer:

15204

29580 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
2000 - 9999 2,1026 kr
10000 - 19999 0,9753 kr
20000 + 0,5605 kr
Standardförpackning: 20000

Beställ i flerpack med 2000

Totalpris:

4 205,20 kr

2000 x 2,1026 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 9.5 mm
Färg Svart
Allt material Termoplastisk elastomer
Slutför Matt
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss