Meny Sök

Öglebult M12 40.0 mm 25.0 mm Rostfritt stål

Denna öglebult av matt rostfritt stål har delvis gängad hals. Perfekt för fästanordning i jiggar och mekaniska montage.
Artikelnummer:

1504662

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 + 282,523 kr
Standardförpackning: 5

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

1 412,62 kr

5 x 282,523 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvudtjocklek 14.0 mm
Skaftdiameter 12.0 mm
Längd till hålcentrum 130.0 mm
Ytterdiameter 25.0 mm
Innerdiameter 12.0 mm
Gängans längd 40.0 mm
Gängstorlek M12
Material Rostfritt stål
Typ av huvud Huvud med hål
Gängtyp Gängad
Typ Öglebultar

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss