Meny Sök

Ansatsskruvar – Skårat huvud

I lager

De här ansatsskruvarna, ofta kallade axelbultar, är en fästanordning med cylindriskt huvud och gängat skaft. De har en ansats (axel) som går från huvudet till skaftet som är bearbetat till exakt tolerans. Ansatsskruvar används ofta för att koppla samman två komponenter, där ansatsen funderar som bäryta.

Ansatsskruvar passar i tillämpningar där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelse behövs.

Det här sortimentet ansatsskruvar har skårat huvud och kan skruvas med spårmejsel. De är magnetiska och har utmärkt skruvhållfasthet, men korroderar något lättare än vanliga ansatsskruvar. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, maskiner, fordon och konstruktion.

  • Ansats (axel) som går från huvudet till skaftet som är bearbetat till exakt tolerans.
  • Det här sortimentet ansatsskruvar har skårat huvud och kan skruvas med spårmejsel.
  • Magnetisk och med utmärkt skruvhållfasthet, men korroderar något lättare än vanliga ansatsskruvar.
Material: Rostfritt stål Serienummer: SRP0133

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 h2 l2 H1 D3 d1 l1 Köp
34,8272 kr - 58,0864 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
14.0
38,8884 kr - 64,7319 kr 95 I lager
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
20.0
69,4083 kr - 115,6805 kr 18 I lager
M10
2.4
16.0
8.0
20.0
12.0
26.0
53,2869 kr - 88,8525 kr 17 I lager
M10
2.4
16.0
8.0
20.0
12.0
12.0
38,8884 kr - 64,7319 kr 15 I lager
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
30.0
20,4287 kr - 34,0888 kr 13 I lager
M3
0.3
4.0
3.0
6.0
4.0
8.0
21,1671 kr - 35,1964 kr 143 I lager
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
4.0
21,7824 kr - 36,304 kr 26 I lager
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
8.0
25,4743 kr - 42,4572 kr 150 I lager
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
6.0
21,1671 kr - 35,1964 kr 44 I lager
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
5.0
21,7824 kr - 36,304 kr 77 I lager
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
6.0
40,8574 kr - 68,1777 kr 20 I lager
M6
1.5
11.0
6.0
12.0
10.0
16.0
57,7172 kr - 96,1133 kr 30 I lager
M10
2.4
16.0
8.0
20.0
12.0
16.0
20,4287 kr - 34,0888 kr 99 I lager
M3
0.3
4.0
3.0
6.0
4.0
6.0
37,1654 kr - 62,0245 kr 91 I lager
M6
1.3
11.0
6.0
12.0
8.0
16.0
37,1654 kr - 62,0245 kr 28 I lager
M6
1.3
11.0
6.0
12.0
8.0
10.0
36,5501 kr - 60,9169 kr 18 I lager
M6
1.5
11.0
6.0
12.0
10.0
8.0
22,7669 kr - 38,0269 kr 90 I lager
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
12.0
20,4287 kr - 34,0888 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
0.3
4.0
3.0
6.0
4.0
5.0
27,4434 kr - 45,78 kr 45 I lager
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
20.0
  • av 2
Ansatsskruv Bits med spår M5 6.0 14.0 Rostfritt stål

20221461

Prisintervall
58,0864 kr - 34,8272 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.0
  • l1
    14.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Bits med spår M5 6.0 20.0 Rostfritt stål

20221508

Prisintervall
64,7319 kr - 38,8884 kr

Lagernivåer
95 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.0
  • l1
    20.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Bits med spår M10 12.0 26.0 Rostfritt stål

20221881

Prisintervall
115,6805 kr - 69,4083 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • d1
    12.0
  • l1
    26.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Bits med spår M10 12.0 12.0 Rostfritt stål

20221843

Prisintervall
88,8525 kr - 53,2869 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • d1
    12.0
  • l1
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Bits med spår M5 6.0 30.0 Rostfritt stål

20221546

Prisintervall
64,7319 kr - 38,8884 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Bits med spår M3 4.0 8.0 Rostfritt stål

20221782

Prisintervall
34,0888 kr - 20,4287 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.0
  • l1
    8.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Bits med spår M4 5.0 4.0 Rostfritt stål

20221928

Prisintervall
35,1964 kr - 21,1671 kr

Lagernivåer
143 I lager
Egenskaper
  • d1
    5.0
  • l1
    4.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Bits med spår M4 5.0 8.0 Rostfritt stål

20221980

Prisintervall
36,304 kr - 21,7824 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • d1
    5.0
  • l1
    8.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Bits med spår M5 6.0 6.0 Rostfritt stål

20221379

Prisintervall
42,4572 kr - 25,4743 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.0
  • l1
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Bits med spår M4 5.0 5.0 Rostfritt stål

20221942

Prisintervall
35,1964 kr - 21,1671 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • d1
    5.0
  • l1
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Bits med spår M4 5.0 6.0 Rostfritt stål

20221966

Prisintervall
36,304 kr - 21,7824 kr

Lagernivåer
77 I lager
Egenskaper
  • d1
    5.0
  • l1
    6.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Bits med spår M6 10.0 16.0 Rostfritt stål

20221744

Prisintervall
68,1777 kr - 40,8574 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.0
  • l1
    16.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Bits med spår M10 12.0 16.0 Rostfritt stål

20221867

Prisintervall
96,1133 kr - 57,7172 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • d1
    12.0
  • l1
    16.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Bits med spår M3 4.0 6.0 Rostfritt stål

20221607

Prisintervall
34,0888 kr - 20,4287 kr

Lagernivåer
99 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.0
  • l1
    6.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Bits med spår M6 8.0 16.0 Rostfritt stål

20221669

Prisintervall
62,0245 kr - 37,1654 kr

Lagernivåer
91 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.0
  • l1
    16.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Bits med spår M6 8.0 10.0 Rostfritt stål

20221621

Prisintervall
62,0245 kr - 37,1654 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.0
  • l1
    10.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Bits med spår M6 10.0 8.0 Rostfritt stål

20221690

Prisintervall
60,9169 kr - 36,5501 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.0
  • l1
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Bits med spår M4 5.0 12.0 Rostfritt stål

20221225

Prisintervall
38,0269 kr - 22,7669 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • d1
    5.0
  • l1
    12.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Bits med spår M3 4.0 5.0 Rostfritt stål

20221393

Prisintervall
34,0888 kr - 20,4287 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    4.0
  • l1
    5.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Bits med spår M4 5.0 20.0 Rostfritt stål

20221287

Prisintervall
45,78 kr - 27,4434 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • d1
    5.0
  • l1
    20.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0