Meny Sök

LightLock (T) 220.0 mm (L) PP Gul

LightLock är framtaget för markering av eldsläckare efter att de testats. Lätt att bryta loss för att lätt kunna tas bort i nödsituationer. Skaft med piggar för bra grepp. Helt i plast.
Artikelnummer:

1222280

55639 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,241 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 241,00 kr

1000 x 1,241 kr

Lägg till prov +

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 220.0 mm
B 2.6 mm
C 21.3 mm
D 33.5 mm
Avtagbarhet Avdragsflik
Typ LightLock
Material (kroppen) Polypropen
Låsmekanism Polypropen
Färg Gul
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss