Meny Sök

Mini JawLock 2.0 mm (T) 150.0 mm (L) Polypropen Grön

Mini-JawLock är en slät rund plastrem med en låsande käftmekanism i en metallinsats.
Artikelnummer:

1222296

30000 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,9243 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 924,30 kr

1000 x 1,9243 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 15.0 mm
B 30.0 mm
b 50.0 mm
C 18.0 mm
D 2.0 mm
Typ Mini-JawLock
Avtagbarhet Utan avdragsflik
Material (kroppen) Polypropen
Låsmekanism Låskäft av metall
Färg Grön
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss