Meny Sök

SegurLock 300.0 mm (L) 6.0 mm (W) 1.6 mm (T) Vit

SegureLock är en slät platt plastrem med en låsande käftmekanism i en metallinsats.
Artikelnummer:

1222474

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,8725 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 872,50 kr

1000 x 2,8725 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 6.0 mm
F 1.6 mm
Typ SegurLock
Avtagbarhet Utan avdragsflik
Material (kroppen) Polypropen
Låsmekanism Låskäft av metall
Färg Vit
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss