Meny Sök

SegurLock 300.0 mm (L) 6.0 mm (W) 1.6 mm (T) Röd

SegureLock med avdragsflik är en slät platt plastrem med en låsande käftmekanism i en metallinsats.
Artikelnummer:

1222476

3979 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,9144 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 914,40 kr

1000 x 2,9144 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 6.0 mm
F 1.6 mm
Typ SegurLock
Avtagbarhet Avdragsflik
Material (kroppen) Polypropen
Låsmekanism Låskäft av metall
Färg Röd
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss