Meny Sök

SmoothLock 200.0 mm (L) 5.4 mm (W) 1.9 mm (T) Blå

SmoothLock-rem, lätt att applicera säkert. Den har en låsmekanism med fjäder, av rostfritt stål.
Artikelnummer:

1222484

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,8725 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 872,50 kr

1000 x 2,8725 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 5.4 mm
F 1.9 mm
Typ SmoothLock
Avtagbarhet Utan avdragsflik
Material (kroppen) Polypropen
Låsmekanism Låskäft av metall
Färg Blå
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss