Meny Sök

SmoothLock 300.0 mm (L) 5.4 mm (W) 1.9 mm (T) Gul

SmoothLock-rem, lätt att applicera säkert. Den har en låsmekanism med fjäder, av rostfritt stål.
Artikelnummer:

1222495

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,9701 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 970,10 kr

1000 x 2,9701 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 5.4 mm
F 1.9 mm
Typ SmoothLock
Avtagbarhet Utan avdragsflik
Material (kroppen) Polypropen
Låsmekanism Låskäft av metall
Färg Gul
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss