Meny Sök

SmoothLock 300.0 mm (L) 5.4 mm (W) 1.9 mm (T) Röd

SmoothLock-rem med avdragsflik, lätt att applicera säkert. Den har en låsmekanism med fjäder, av rostfritt stål.
Artikelnummer:

1222500

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 3,0259 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 025,90 kr

1000 x 3,0259 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 5.4 mm
F 1.9 mm
Typ SmoothLock
Avtagbarhet Avdragsflik
Material (kroppen) Polypropen
Låsmekanism Låskäft av metall
Färg Röd
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss