Meny Sök

Avlyftbara sidomonterade gångjärn i metall

I lager

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Material: Stål, Rostfritt stål, Kromad pressgjuten zinklegering, ZinklegeringFärg: Naturfärgad, Svart, Grå, , KromMaterialets flamsäkerhetsklass: Series Code:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
29 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Färg Inriktning vid montering Material Total bredd Köp
246,9578 kr - 345,7409 kr 70 I lager
100.0 mm
Svart
Högermontage
Stål
75.0 mm
246,9578 kr - 246,9578 kr 20 I lager
100.0 mm
Svart
Vänsterhänt
Stål
75.0 mm
82,1514 kr - 127,561 kr 350 I lager
85.0 mm
Svart
Vänsterhänt
Kromad pressgjuten zinklegering
67.5 mm
96,2138 kr - 134,6993 kr Fråga angående leveranstidhere
80.0 mm
Krom
Vänsterhänt
Zinklegering
70.0 mm
141,537 kr - 198,1519 kr 58 I lager
64.0 mm
Svart
Högermontage
Zinklegering
32.5 mm
73,4375 kr - 73,4375 kr 5 I lager
80.0 mm
Högermontage
Rostfritt stål
80.0 mm
430,4679 kr - 602,6551 kr 45 I lager
60.0 mm
Krom
Vänsterhänt
Rostfritt stål
50.0 mm
430,4679 kr - 602,6551 kr Fråga angående leveranstidhere
60.0 mm
Högermontage
Rostfritt stål
50.0 mm
80,0117 kr - 124,8328 kr Fråga angående leveranstidhere
85.0 mm
Krom
Högermontage
Kromad pressgjuten zinklegering
67.5 mm
  • av 2
Avlyftbart gångjärn Högermontage 100.0 mm 75.0 mm Stål

89962001E

Prisintervall
345,7409 kr - 246,9578 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Total bredd
    75.0 mm
  • Material (kroppen)
    Stål
  • Slutför
    Pulverlackerad
  • Hålform
    Öppet hål
Avlyftbart gångjärn Vänsterhänt 100.0 mm 75.0 mm Stål

89962002E

Prisintervall
246,9578 kr - 246,9578 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Total bredd
    75.0 mm
  • Material (kroppen)
    Stål
  • Slutför
    Pulverlackerad
  • Hålform
    Öppet hål
Avlyftbart gångjärn Vänsterhänt 85.0 mm 67.5 mm Kromad pressgjuten zinklegering

149912002E

Prisintervall
127,561 kr - 82,1514 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    85.0 mm
  • Total bredd
    67.5 mm
  • Slutför
    Belagd
  • Monteringsmetod
    Pin
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Avlyftbart gångjärn Vänsterhänt 80.0 mm 70.0 mm Zinklegering

1699111002E

Prisintervall
134,6993 kr - 96,2138 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Totallängd
    80.0 mm
  • Total bredd
    70.0 mm
  • Tjocklek
    18.0 mm
  • Allt material
    Zamak, pressgjuten zinklegering
  • Monteringsmetod
    Insert
Avlyftbart gångjärn Högermontage 64.0 mm 32.5 mm Zinklegering

699121001E

Prisintervall
198,1519 kr - 141,537 kr

Lagernivåer
58 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    64.0 mm
  • Total bredd
    32.5 mm
  • Tjocklek
    17.0 mm
  • Allt material
    Zamak, pressgjuten zinklegering
  • Monteringsmetod
    Gängad
Avlyftbart gångjärn Högermontage 80.0 mm 80.0 mm Rostfritt stål

429940001E

Prisintervall
73,4375 kr - 73,4375 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    80.0 mm
  • Total bredd
    80.0 mm
  • Monteringsmetod
    Iskruvningsbar
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
  • Stiftets material
    Rostfritt stål
Avlyftbart gångjärn Vänsterhänt 60.0 mm 50.0 mm Rostfritt stål

359940002E

Prisintervall
602,6551 kr - 430,4679 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total bredd
    50.0 mm
  • Material (kroppen)
    Rostfritt stål
  • Monteringsmetod
    Fastener Nuts
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Avlyftbart gångjärn Högermontage 60.0 mm 50.0 mm Rostfritt stål

359940001E

Prisintervall
602,6551 kr - 430,4679 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total bredd
    50.0 mm
  • Material (kroppen)
    Rostfritt stål
  • Monteringsmetod
    Fastener Nuts
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Avlyftbart gångjärn Högermontage 85.0 mm 67.5 mm Kromad pressgjuten zinklegering

149911001E

Prisintervall
124,8328 kr - 80,0117 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Totallängd
    85.0 mm
  • Total bredd
    67.5 mm
  • Slutför
    Krom
  • Monteringsmetod
    Pin
  • Inriktning vid montering
    Högermontage