Meny Sök

Avlyftbart gångjärn 102.0 mm 45.9 mm Svart

Artikelnummer:

1501186

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 419,9474 kr
25 + 199,9749 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

419,95 kr

1 x 419,9474 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bladtjocklek 2.5 mm
Totallängd 102.0 mm
Total tjocklek 2.5 mm
Total bredd 45.9 mm
Färg Svart
Slutför Anodiserad
Gångjärnstyp Right Hand Hinge
Montering Ytmontering
Antal monteringshål 6
Stiftets material Rostfritt stål
Stift, diameter 6.1 mm
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss