Meny Sök

Fästplatta 19.0 mm 25.0 mm Aluminium Silver

Denna avståndshållare av aluminium har satinfinish och är avsedd för montering av affischer och skyltar i glas- eller akrylpaneler.
Artikelnummer:

493083

27 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
6 - 59 108,0562 kr
60 + 55,0809 kr
Standardförpackning: 60

Beställ i flerpack med 6

Totalpris:

648,34 kr

6 x 108,0562 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Silver
Slutför Satinsilver
Allt material Aluminium
Typ 1
Huvuddiameter 19.0 mm
Distanslängd 25.0 mm
Diameter för gängad distanshållare 9.5 mm
Commodity Code 7616999099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss