Meny Sök

Fästplatta 13.0 mm 25.0 mm Mässing Silver

Denna avståndshållare för skyltar av mässing har en polerad kromfinish och är avsedd för montering av affischer eller skyltar i glas eller akrylpaneler.
Artikelnummer:

493097

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 99 117,4269 kr
100 + 58,8794 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

1 174,27 kr

10 x 117,4269 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Silver
Slutför Satinsilver
Allt material Mässing
Typ 5 – Expanderbart
Huvuddiameter 13.0 mm
Distanslängd 25.0 mm
Diameter för gängad distanshållare 8.0 mm
Commodity Code 7407219000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss