Meny Sök

Fästplatta 25.0 mm 50.0 mm Mässing Silver

Denna avståndshållare för skyltar av mässing har en polerad kromfinish och är avsedd för montering av affischer eller skyltar i glas eller akrylpaneler.
Artikelnummer:

493111

4903 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
40 + 216,1403 kr
Standardförpackning: 40

Beställ i flerpack med 40

Totalpris:

8 645,61 kr

40 x 216,1403 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Silver
Slutför Satinsilver
Allt material Mässing
Typ 5 – Expanderbart
Huvuddiameter 25.0 mm
Distanslängd 50.0 mm
Diameter för gängad distanshållare 9.5 mm
Commodity Code 7419809099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss