Meny Sök

Silver Aluminium Avståndshållare för skyltar 16.0 mm 16.0 mm

Denna avståndshållare av aluminium och med välvt huvud har satinfinish och är avsedd för montering av affischer och skyltar i glas- eller akrylpaneler.
Artikelnummer:

493112

753 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 52,5709 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

5 257,09 kr

100 x 52,5709 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Silver
Allt material Aluminium
Typ 2
Huvuddiameter 16.0 mm
Distanslängd 16.0 mm
Diameter för gängad distanshållare 10.0 mm
Commodity Code 7616100099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss