Meny Sök

Fästplatta 16.0 mm 23.0 mm Mässing Krom

This lateral standoff allows panels to be fixed securely without placing too much compression on the panels. They can be tightened by turning the Allen key grub screw perpendicular to the stand off. Made from polished chrome-plated brass.
Artikelnummer:

493120

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 59 164,5734 kr
60 + 82,6186 kr
Standardförpackning: 60

Beställ valfritt antal

Totalpris:

164,57 kr

1 x 164,5734 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Krom
Slutför Krom
Allt material Mässing
Typ 3
Huvuddiameter 16.0 mm
Distanslängd 23.0 mm
Diameter för gängad distanshållare 8.0 mm
Commodity Code 7616999099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss