Meny Sök

Fästplatta 16.0 mm 23.0 mm Mässing Silver

This lateral standoff allows panels to be fixed securely without placing too much compression on the panels. They can be tightened by turning the Allen key grub screw perpendicular to the stand off. Made from satin chrome finished brass.
Artikelnummer:

493121

14574 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 59 169,5516 kr
60 + 86,3167 kr
Standardförpackning: 60

Beställ valfritt antal

Totalpris:

169,55 kr

1 x 169,5516 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Silver
Slutför Satinerat krom
Allt material Mässing
Typ 3
Huvuddiameter 16.0 mm
Distanslängd 23.0 mm
Diameter för gängad distanshållare 8.0 mm
Commodity Code 7616999099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss