Meny Sök

Fästplatta 23.0 mm 27.0 mm Mässing Krom

This lateral standoff allows panels to be fixed securely without placing too much compression on the panels. They can be tightened by turning the Allen key grub screw perpendicular to the stand off. Made from polished chrome-plated brass.
Artikelnummer:

493122

3320 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
40 + 115,3213 kr
Standardförpackning: 40

Beställ i flerpack med 40

Totalpris:

4 612,85 kr

40 x 115,3213 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Krom
Slutför Krom
Allt material Mässing
Typ 3
Huvuddiameter 23.0 mm
Distanslängd 27.0 mm
Diameter för gängad distanshållare 8.0 mm
Commodity Code 7616999099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss