Meny Sök

Fästplatta 18.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål Naturfärgad

This lateral standoff allows panels to be fixed securely without placing too much compression on the panels. They can be tightened by turning the Allen key grub screw perpendicular to the stand off. Made from marine grade 316 stainless steel, and is ideal for outdoor use.
Artikelnummer:

493125

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 59 178,9224 kr
60 + 91,1972 kr
Standardförpackning: 60

Beställ valfritt antal

Totalpris:

178,92 kr

1 x 178,9224 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Allt material 316 Rostfritt stål
Typ 4
Huvuddiameter 18.0 mm
Distanslängd 20.0 mm
Diameter för gängad distanshållare 8.0 mm
Commodity Code 7616100099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss