Meny Sök

Axelstödskena 12.0 M4x20 2520.0 Stål

Denna axelstödskena, 12Ø, används med linjära lager och andra komponenter för linjär rörelse. Den förser linjära axlar med stabilt och robust stöd och klarar tunga tillämpningslaster. Av slitstarkt stål, lätt att få på plats och att ta bort.
Artikelnummer:

20267889

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 5 453,0672 kr
5 - 9 5 180,444 kr
10 - 19 4 907,728 kr
20 - 49 4 635,128 kr
50 + 4 089,812 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

5 453,07 kr

1 x 5 453,0672 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Skaft och skena
d1 tol. h6 12.0
d2 4.5
d3 M4x20
l1 2520.0
l2 120.0
w1 40.0
w2 29.0
h1 ±0.01 22.0
h2 5.0
h3 8.0
α 50.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss