Meny Sök

Axelstödskena 30.0 M10x35 4200.0 Stål

Denna axelstödskena, 30Ø, är utformad att användas med linjära lager och andra komponenter för linjär rörelse. Den ger stabilt stöd åt linjära axlar och klarar rejäl belastning i tillämpningarna. Axeln består av stål med ett aluminiumstöd som härdats för att tillförsäkra rätlinjighet och precision.
Artikelnummer:

20269401

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 12 305,454 kr
5 - 9 11 690,132 kr
10 - 19 11 074,868 kr
20 - 49 10 459,604 kr
50 + 9 229,076 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

12 305,45 kr

1 x 12 305,454 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Skaft och skena
d1 tol. h6 30.0
d2 9.0
d3 M10x35
l1 4200.0
l2 200.0
w1 69.0
w2 51.0
h1 ±0.01 42.0
h2 7.0
h3 17.0
α 50.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss