Meny Sök

Axelstödskena 80.0 M16x60 1200.0 Stål

Denna axelstödskena, 80Ø, är utformad att användas med linjära lager och andra komponenter för linjär rörelse. Den ger stabilt stöd åt linjära axlar och klarar rejäl belastning i tillämpningarna. Axeln består av stål med ett aluminiumstöd som härdats för att tillförsäkra rätlinjighet och precision.
Artikelnummer:

20270094

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 16 792,74 kr
5 - 9 15 113,524 kr
10 + 14 273,80 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

16 792,74 kr

1 x 16 792,74 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Skaft och skena
d1 tol. h6 80.0
d2 13.5
d3 M16x60
l1 1200.0
l2 300.0
w1 116.0
w2 92.0
h1 ±0.01 86.0
h2 12.0
h3 28.0
α 46.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss