Meny Sök

Axelstödskena 16.0 M5x20 4650.0 Rostfritt stål

Denna axelstödskena, 16Ø, är utformad att användas med linjära lager och andra komponenter för linjär rörelse. Den ger stabilt stöd åt linjära axlar och klarar rejäl belastning i tillämpningarna. Axeln består av stål med ett aluminiumstöd som härdats för att tillförsäkra rätlinjighet och precision.
Artikelnummer:

20271077

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 12 844,5408 kr
5 - 9 12 202,272 kr
10 + 11 560,096 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

12 844,54 kr

1 x 12 844,5408 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Skaft och skena
d1 tol. h6 16.0
d2 5.5
d3 M5x20
l1 4650.0
l2 150.0
w1 45.0
w2 33.0
h1 ±0.01 26.0
h2 5.0
h3 9.0
α 50.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss