Meny Sök

Axelstödskena 25.0 M8x30 2000.0 Rostfritt stål

Denna axelstödskena, 25Ø, är utformad att användas med linjära lager och andra komponenter för linjär rörelse. Den ger stabilt stöd åt linjära axlar och klarar rejäl belastning i tillämpningarna. Axeln består av rostfritt stål med ett aluminiumstöd som härdats för att tillförsäkra rätlinjighet och precision.
Artikelnummer:

20271657

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 6 750,3184 kr
5 - 9 6 412,828 kr
10 - 19 6 075,268 kr
20 - 49 5 737,824 kr
50 + 5 062,704 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

6 750,32 kr

1 x 6 750,3184 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Skaft och skena
d1 tol. h6 25.0
d2 6.6
d3 M8x30
l1 2000.0
l2 200.0
w1 57.0
w2 42.0
h1 ±0.01 36.0
h2 6.0
h3 15.0
α 50.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss