Meny Sök

Axelstödskena 50.0 M12x45 1500.0 Rostfritt stål

Denna axelstödskena, 50Ø, är utformad att användas med linjära lager och andra komponenter för linjär rörelse. Den ger stabilt stöd åt linjära axlar och klarar rejäl belastning i tillämpningarna. Axeln består av rostfritt stål med ett aluminiumstöd som härdats för att tillförsäkra rätlinjighet och precision.
Artikelnummer:

20272364

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 12 416,8604 kr
5 - 9 11 796,04 kr
10 + 11 175,208 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

12 416,86 kr

1 x 12 416,8604 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Skaft och skena
d1 tol. h6 50.0
d2 11.0
d3 M12x45
l1 1500.0
l2 300.0
w1 84.0
w2 63.0
h1 ±0.01 60.0
h2 9.0
h3 21.0
α 46.0
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss