Meny Sök

Axelstödskena 12.0 8.0 600.0 Aluminium

Denna 12Ø axelstödskena används med linjärlager och andra linjära rörelsekomponenter. Ger linjära skaft ett robust stöd och tål tunga belastningar. Gjord av aluminium och enkel att installera och avinstallera.
Artikelnummer:

20272524

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 339,7408 kr
5 - 9 322,712 kr
10 - 19 305,776 kr
20 - 49 288,724 kr
50 + 254,852 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

339,74 kr

1 x 339,7408 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Stödskena
d1 tol. h6 12.0
d2 4.5
d3 8.0
l1 600.0
l2 75.0
w1 40.0
w2 29.0
h1 ±0.01 22.0
h2 5.0
h3 5.0
α 50.0
Material Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss