Meny Sök

Axelstödskena 16.0 9.5 600.0 Aluminium

Denna 16Ø axelstödskena används med linjärlager och andra linjära rörelsekomponenter. Ger linjära skaft ett robust stöd och tål tunga belastningar. Gjord av aluminium och enkel att installera och avinstallera.
Artikelnummer:

20272531

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 386,8368 kr
5 - 9 367,488 kr
10 - 19 348,116 kr
20 - 49 328,86 kr
50 + 290,116 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

386,84 kr

1 x 386,8368 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Stödskena
d1 tol. h6 16.0
d2 5.5
d3 9.5
l1 600.0
l2 100.0
w1 45.0
w2 33.0
h1 ±0.01 26.0
h2 5.0
h3 6.0
α 50.0
Material Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss