Meny Sök

Bearbetningsbar fästklämma M12 11.4 37.6 Mjukt stål

Den här maskinbearbetningsbara klämanordning är av mjukt stål. Den håller fast platta och runda arbetsstycken under maskinbearbetningen, och säkerställer precision och repeterbarhet. Den har kambult och en maskinskruv som håller fast klämman.
Artikelnummer:

20266561

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 928,1669 kr
5 - 9 881,753 kr
10 - 19 835,3391 kr
20 + 788,9252 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

928,17 kr

1 x 928,1669 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M12
h1 11.4
h2 22.9
Spännkraft max. kN 17.8
Slag s1 2.0
Slag s2 12.7
w1 37.6
w2 7.6
A/F 8.0
Vridmoment till max. Nm 88.0
Qty/pack 4.0
Vikt g 435.0
Material Mjukt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss