Meny Sök

Bearbetningsbar fästklämma M16 14.0 43.9 Mjukt stål

Den här maskinbearbetningsbara klämanordning är av mjukt stål. Den håller fast platta och runda arbetsstycken under maskinbearbetningen, och säkerställer precision och repeterbarhet. Den har kambult och en maskinskruv som håller fast klämman.
Artikelnummer:

20266578

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 143,0956 kr
5 - 9 1 085,9965 kr
10 - 19 1 028,786 kr
20 + 971,6869 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 143,10 kr

1 x 1 143,0956 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M16
h1 14.0
h2 28.6
Spännkraft max. kN 26.7
Slag s1 2.5
Slag s2 15.0
w1 43.9
w2 8.9
A/F 12.0
Vridmoment till max. Nm 135.0
Qty/pack 4.0
Vikt g 748.0
Material Mjukt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss